RT1
017-524666
null: -0.8 - 5, Mismunardrif [bör]: 0.5, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP54, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22
017-524666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt lágm. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 25.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 363.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 22.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 320 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP54 |
| Kæliefni | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Material Description | RT1 Pressure Switch M/15 |
| Mismunardrif [bör] | 0.50 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 9.40 psi |
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 7.30 psi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | Raftengjakerfi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 5.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | -0.80 bar |
| Spennuheldnisvið | 23.6 inHg - 72.5 psig |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8906 |
| Stærð rafmagnstengingar | 2xPg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL samþykkt kæliefni | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Presso_Diff.Presso |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | RT1 |
| Vottun | RoHS KínaCCCCEEACGLLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.856 Kilogram |
| Net weight | 0.746 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517409 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |