Danfoss logo
RT112E Pressure switch, G3/8, code 017-518566

RT112E

017-518566

null: 0.1 - 1.1, Mismunardrif [bör]: 0.07 - 0.16, Aðgerð raftengis: SPDT gull, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
ATEX-sölutexti-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe8.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]116.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]7.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]100 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP66
Material DescriptionRT112E Pressure Switch M/15 ATEX
Mismunardrif [bör] [hám.]0.16 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.07 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]2.30 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]1.00 psi
NothæftRaftengjakerfi
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu15 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]1.10 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]0.10 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]16.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]1.50 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT112E
VottunRoHS KínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.208 Kilogram
Net weight1.064 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423245253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm