Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

RT6S

017-507566

null: 10 - 28, Mismunardrif [bör]: 1, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 34

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe38.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]551.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]34.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]495 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]136.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
KæliefniR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Material DescriptionRT6S Pressure Switch M/15
Mismunardrif [bör]1.00 bar
Mismunardrif [psi]14.50 psi
NothæftRaftengjakerfi
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu15 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]28.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]10.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]406.10 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]145.00 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL samþykkt kæliefniR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT6S
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.02 Kilogram
Net weight0.91 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428517461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm