Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

RT1A

017-502766

null: -0.8 - 5, Mismunardrif [bör]: 0.5, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 22

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarSkurðhringur 6mm rör
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarM
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]363.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]320 psig
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]88.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
KæliefniR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Material DescriptionRT1A Pressure Switch M/15
Mismunardrif [bör]0.50 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]9.40 psi
Einkenni
Gildi
Mismunardrif [psi] [lágm.]7.30 psi
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu15 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]5.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]-0.80 bar
Spennuheldnisvið23.6 inHg - 72.5 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 8434-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar12 x 1.5
UL samþykkt kæliefniR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT1A
VottunRoHS KínaCCCCEEACLVDNKKRINARoHSUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.856 Kilogram
Net weight0.756 Kilogram
Volume2.685 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428517553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm