RT6AES
017-502166
null: 10 - 28, Mismunardrif [bör]: 1.5, Aðgerð raftengis: SPDT gull, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 34
017-502166
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT gull |
| ATEX-sölutexti | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Aths. þrýstingstengingar | Rafs.nippill d6,5/D10mm |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt hám. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 38.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 551.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 34.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 495 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 136.0 bar |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Material Description | RT6AES Pressure Switch M/15 ATEX |
| Mismunardrif [bör] | 1.50 bar |
| Mismunardrif [psi] | 14.50 psi |
| Nothæft | Raftengjakerfi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 15 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 28.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 10.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 406.10 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 145.00 psig |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 2xPg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 3/8 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -4 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Presso_Diff.Presso |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | RT6AES |
| Vottun | RoHS KínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.243 Kilogram |
| Net weight | 1.126 Kilogram |
| Volume | 2.789 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423242948 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |