RT19W
017-142666
null: 5 - 25, Mismunardrif [bör]: 1.2, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 1/2, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 42
017-142666
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contact rating @ 250K cycles | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | G |
| Gildi raftengis | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 47.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 682.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 42.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 610 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 63.0 bar |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP66 |
| Material Description | RT19W Pressure Switch I/12 |
| Mismunardrif [bör] | 1.20 bar |
| Mismunardrif [psi] | 17.40 psi |
| Nothæft | Raftengjakerfi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| Sambærileg vara | 017-518166 |
| SCIP-málsskjalanr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 25.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 5.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 362.60 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 72.50 psig |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-4/-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 228-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 2xPg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/2 |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | RT Presso_Diff.Presso |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | RT19W |
| Vottun | RoHS KínaCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.15 Kilogram |
| Net weight | 1.04 Kilogram |
| Volume | 3.75 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423309603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |