Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

RT110

017-140966

null: 0.2 - 3, Mismunardrif [bör]: 0.08 - 0.25, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: G, Stærð þrýstingstengingar: 3/8, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP66, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 7

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe8.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]116.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]7.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]100 psig
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP66
Material DescriptionRT110 Pressure Switch I/12
Mismunardrif [bör] [hám.]0.25 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.08 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]3.60 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]1.20 psi
Einkenni
Gildi
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Sambærileg vara017-529166
SCIP-málsskjalanr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]3.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]0.20 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]43.50 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]2.90 psig
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRT Presso_Diff.Presso
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundRT110
VottunRoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.9 Kilogram
Net weight0.78 Kilogram
Volume3.749 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702423118915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm