KPU6B
060-5246
null: 8 - 42, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 46.5
060-5246
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Ath.semdir rafm.tengingar | for ½ in male pipe thread |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt hám. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | Flareró |
| Gildi raftengis | DC=12 W stýrirekstur144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 50.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 725.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.5 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 675 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Kæliefni | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744 |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 36 in |
| Material Description | KPU6B Pressure Switch M/10 |
| Mismunardrif [psi] | 60.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 1 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Gat |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 42.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 8.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 600.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 100.00 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8912 |
| Stærð rafmagnstengingar | 7/8 to |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744 |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KPU Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Háþrýstingsstýring |
| Vörutegund | KPU6B |
| Vottun | CELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.755 Kilogram |
| Net weight | 0.72 Kilogram |
| Volume | 1.151 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063753 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |