Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

KPU2

060-5235

null: -0.2 - 5, Mismunardrif [bör]: 0.4 - 2, Aðgerð raftengis: SPST(NO), Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NO)
Application noteNot applicable for liquid line
Ath.semdir rafm.tengingarfor ½ in male pipe thread
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengisDC=12 W stýrirekstur144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe20.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]290.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]250 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionKPU2 Pressure Switch M/10
Mismunardrif [bör] [hám.]2.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.40 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]30.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]6.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingGat
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu10 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]5.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]-0.20 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]73.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]-3.00 psig
Spennuheldnisvið6 inHg - 73 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingar7/8 to
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKPU Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingLágþrýstingsstýring
VörutegundKPU2
VottunCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.738 Kilogram
Net weight0.703 Kilogram
Volume1.151 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428063678
Proposition 65Cancer