KP6AS
060-537366
null: 8 - 42, Mismunardrif [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 46.5
060-537366
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Aths. þrýstingstengingar | Skurðhringur 6mm rör |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt hám. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | M |
| Gildi raftengis | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 46.5 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 675.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 46.5 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 675 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Kæliefni | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Material Description | KP6AS Pressure Switch M/36 |
| Mismunardrif [bör] | 4.00 bar |
| Mismunardrif [psi] | 58.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 1 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Hringþétti gúmmíkapals |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 36 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 42.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 8.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 610.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 116.00 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | ISO 8434-1 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6-14 mm |
| Stærð þrýstingstengingar | 12 x 1.5 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP Pressure Switch |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP6AS |
| Vottun | RoHS KínaCCCCEEACGLLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.346 Kilogram |
| Net weight | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |