Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

KP5

060-509691

null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 6, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP44, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]510.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]510 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP44
KæliefniR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionKP5 Pressure Switch I/40
Mismunardrif [bör] [hám.]6.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]1.80 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]87.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]26.00 psi
Nema (~) umlykis2
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu40 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]32.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]464.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP5
VottunRoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.335 Kilogram
Net weight0.325 Kilogram
Volume0.007 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428545693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm