Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

KP7B

060-205491

null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]510.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]510 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]140.0 bar
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Mismunardrif [bör]4.00 bar
Mismunardrif [psi]58.00 psi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Einkenni
Gildi
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]32.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]464.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP7B
VottunRoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.474 Kilogram
Net weight0.439 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424498207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm