Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-205491, WEB060-8127

KP7B

060-205466

null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A einfasa viðnáms
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]510.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]35.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]510 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
Hrinuþrýstingur [bör]140.0 bar
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
Mismunardrif [bör]4.00 bar
Mismunardrif [psi]58.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]32.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]464.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP/KPI pressure switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP7B
VottunBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.474 Kilogram
Net weight0.439 Kilogram
Volume1.277 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428012256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm