KP1
060-205191
null: -0.2 - 7.5, Mismunardrif [bör]: 0.7 - 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flareró, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17
060-205191
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | IV |
| Gerð þrýstingstengingar | Flareró |
| Gildi raftengis | 120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 20.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 290.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 17.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 245 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024MH27572 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Kæliefni | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 36 in |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/32 |
| Mismunardrif [bör] [hám.] | 4.00 bar |
| Mismunardrif [bör] [lágm.] | 0.70 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 58.00 psi |
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 10.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 1 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Snúningskapaltengi |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 7.50 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | -0.20 bar |
| Spennuheldnisvið | 6 inHg - 108 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8912 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP1 |
| Vottun | RoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.468 Kilogram |
| Net weight | 0.433 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |