Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Mismunardrif [bör]: 0.7 - 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A einfasa viðnáms
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe20.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]290.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]245 psig
Heiti UL-vottunarskjalsE31024MH27572
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Mismunardrif [bör] [hám.]4.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.70 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]58.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]10.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu36 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]7.50 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]-0.20 bar
Spennuheldnisvið6 inHg - 108 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP1
VottunBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.368 Kilogram
Net weight0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm