KP5
060-117191
null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 1.8 - 6, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP44, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 35
060-117191
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 35.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 510.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 510 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP44 |
| Kæliefni | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Material Description | ÞRÝSTILIÐI KP5 (8/28) |
| Mismunardrif [bör] [hám.] | 6.00 bar |
| Mismunardrif [bör] [lágm.] | 1.80 bar |
| Mismunardrif [psi] [hám.] | 87.00 psi |
| Mismunardrif [psi] [lágm.] | 26.00 psi |
| Nema (~) umlykis | 2 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Hringþétti gúmmíkapals |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 36 pc |
| Spennuheldni [bör] Pe [hám.] | 32.00 bar |
| Spennuheldni [bör] Pe [lágm.] | 8.00 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 464.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 116.00 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8906 |
| Stærð rafmagnstengingar | 6-14 mm |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | KP5 |
| Vottun | RoHS KínaBVCCCCEDNVGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.338 Kilogram |
| Net weight | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.571 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497675 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |