Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Mismunardrif [bör]: 0.7 - 4, Aðgerð raftengis: SPDT gull, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, IP-tala umlykis: IP44, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
ATEX-sölutexti-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
BúnaðurFísibelgsstopp
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe20.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]138.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]246 psig
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP44
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Mismunardrif [bör] [hám.]4.00 bar
Mismunardrif [bör] [lágm.]0.70 bar
Mismunardrif [psi] [hám.]58.00 psi
Mismunardrif [psi] [lágm.]10.00 psi
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis2
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R516A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu36 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]7.50 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]-0.20 bar
Spennuheldnisvið6 inHg - 108 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP1E
VottunATEX - Fl. 3 - Svæði 2RoHS KínaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.368 Kilogram
Net weight0.358 Kilogram
Volume0.57 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm