Danfoss logo
KP-E Pressure switch, type (KP 1E, KP 7EW)

KP7EB

060-530666

null: 8 - 32, Mismunardrif [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT gull, Endurstilla aðgerð: Handvirkt hám., Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODF, Stærð þrýstingstengingar: 1/4, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, IP-tala umlykis: IP30, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT gull
Application noteNot applicable for liquid line
ATEX-sölutexti-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Ath.semdir rafm.tengingarHringþétti málmkapals
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerðHandvirkt hám.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODF
Gildi raftengisCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max: 30 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe35.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]510.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]32.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]464 psig
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Material DescriptionKP7EB Pressure Switch M/32 ATEX
Mismunardrif [bör]4.00 bar
Mismunardrif [psi]58.00 psi
Nema (~) umlykis1
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R516A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Spennuheldni [bör] Pe [hám.]32.00 bar
Spennuheldni [bör] Pe [lágm.]8.00 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]464.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]116.00 psig
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarEN 1254-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL samþykkt kæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]40 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]104 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-4 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingÞrýstingsrofi
VörutegundKP7EB
VottunATEX - Fl. 3 - Svæði 2RoHS KínaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.414 Kilogram
Net weight0.394 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428039611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm