Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

HTB

061G1056

Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 2.4 mm, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 25
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: HTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingar3 x Faston-útstöð 250
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC125V/AC250VFLA 1-6 A
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]25.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]362 psig
Heiti gerðarHTB-X3028
Einkenni
Gildi
Heiti vöruCompact pressure switch
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lykill tæknilýsingarHTB-X3028
Material DescriptionHTB Pressure Switch X3028 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar2.4 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valkostir festingar2 x M4 x 0.7
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundHTB
Þrýstingsstilling Á [bör]17.0 bar
Þrýstingsstilling AF [bör]15.0 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.111 Kilogram
Net weight0.105 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257695