HTB
061G1023
Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 33
061G1023
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | 3 x Faston-útstöð 250 |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur þrýstingssviðs | Háþrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gildi raftengis | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 33.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 478 psig |
| Heiti gerðar | HTB-3UC04 |
| Heiti vöru | Compact pressure switch |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lykill tæknilýsingar | HTB-3UC04 |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UC04 I/100 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Spaðatengi |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 2.4 mm |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Valkostir festingar | 2 x M4 x 0.7 |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | HTB |
| Vottun | UL |
| Þrýstingsstilling Á [bör] | 20.0 bar |
| Þrýstingsstilling AF [bör] | 25.0 bar |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.107 Kilogram |
| Net weight | 0.102 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257862 |