Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1087

Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingar3 x Faston-útstöð 250
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe43.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]435 psig
Heiti gerðarFTB-X389
Heiti vöruCompact pressure switch
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lykill tæknilýsingarFTB-X389
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar7 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valkostir festingar2 x M4 x 0.7
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundFTB
VottunCEPED
Þrýstingsstilling Á [psig]357.5 psig
Þrýstingsstilling AF [psig]430.0 psig
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.124 Kilogram
Net weight0.052 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531528