Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

FTB

061G1055

Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 33

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingar3 x Faston-útstöð 250
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]33.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]478 psig
Heiti gerðarFTB-X308
Heiti vöruCompact pressure switch
Einkenni
Gildi
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lykill tæknilýsingarFTB-X308
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valkostir festingar2 x M4 x 0.7
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundFTB
Þrýstingsstilling Á [psig]375.0 psig
Þrýstingsstilling AF [psig]302.5 psig
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.141 Kilogram
Net weight0.134 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701