Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1009

Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 2.4 mm, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 33
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: FTB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingar3 x Faston-útstöð 250
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC125V/AC240VFLA 20 A
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]33.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]478 psig
Heiti gerðarFTB-3UC11
Heiti vöruCompact pressure switch
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Einkenni
Gildi
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lykill tæknilýsingarFTB-3UC11
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar2.4 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valkostir festingar2 x M4 x 0.7
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundFTB
VottunUL
Þrýstingsstilling Á [bör]22.0 bar
Þrýstingsstilling AF [bör]27.0 bar

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.108 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947