ETB
061G1088
Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Þrýstingur karl/kven: Karltengi, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 11
061G1088
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | 3 x Faston-útstöð 250 |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt |
| Flokkur þrýstingssviðs | Lágur þrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gildi raftengis | AC125V/AC250VFLA 6 A |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 16.5 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 11.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 159 psig |
| Heiti gerðar | ETB-X331 |
| Heiti vöru | Compact pressure switch |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Lengd hárpípu [mm] | 1000 mm |
| Lykill tæknilýsingar | ETB-X331 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ETB Pressure Switch X331 I/100 |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Spaðatengi |
| SCIP-málsskjalanr. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 2.4 mm |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -20 °C |
| Valkostir festingar | 2 x M4 x 0.7 |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | T2/TE2 |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | ETB |
| Vottun | CEPED |
| Þrýstingsstilling Á [psig] | 21.3 psig |
| Þrýstingsstilling AF [psig] | 7.1 psig |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.134 Kilogram |
| Net weight | 0.118 Kilogram |
| Volume | 0.445 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |