Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

ETB

061G1006

Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Þrýstingur karl/kven: KVENTENGI, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 15

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingar3 x Faston-útstöð 250
Aukabúnaður vöruNR.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðHandvirkt
Flokkur þrýstingssviðsLágur þrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe16.5 bar
Hám. vinnuþrýstingur [bör]15.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]218 psig
Heiti gerðarETB-X310
Heiti vöruCompact pressure switch
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Lengd hárpípu [mm]1000 mm
Lykill tæknilýsingarETB-X310
Einkenni
Gildi
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingSpaðatengi
SCIP-málsskjalanr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-20 °C
Valkostir festingar2 x M4 x 0.7
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumT2/TE2
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundETB
Þrýstingsstilling Á [bör]3.0 bar
Þrýstingsstilling AF [bör]2.0 bar
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.132 Kilogram
Volume0.441 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm