Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

RT280A

017D004066

null: -50 - 10, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT (NZ) SPDT, Skynjaragerð: Hitanemaeining, Lengd hárpípu [mm]: 3000, IP-tala umlykis: IP66
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Vökvahæðarrofar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT (NZ) SPDT
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaðurAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 10A
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarG
Gildi raftengisAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Hám. hitastig skynjara [°C]80 °C
Hám. hitastig skynjara [°F]176.0 °F
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe25.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]362.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]22.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]319 psig
Heiti vöruLiquid level switch
Hitasvið [°C] [hám.]10 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-60 °F
IP-tala umlykisIP66
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]118 1/8 in
Einkenni
Gildi
Losunartími rafliða [s]0 s
Material DescriptionRT280A ÞRÝSTILIÐI
Mismunarraftengi [°C] [hám.]-5.0 °C
Mismunarraftengi [°C] [lágm.]-65.0 °C
NothæftRaftengjakerfi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
SCIP-málsskjalanr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SkynjaragerðHitanemaeining
Snið magns á pakkningu8 pc
Staðall rafm.tæknilýsingarEN 60947-4/-5
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 228-1
Stærð rafmagnstengingar2xPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar3/8
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumElectric control valve body(2)
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingRofi vökvaborðs
VörutegundRT280A
VottunCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KínaTYSK
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.095 Kilogram
Net weight1.84 Kilogram
Volume5.097 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm