Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

LLS/AKS 38 Retrofit, Stúfsuða

148H3504

Gerð tengingar: Stúfsuða, IP-tala umlykis: IP67, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruLiquid level switch
Hitasvið [°F] [hám.]149 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
IP-tala umlykisIP67
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Snið magns á pakkningu1 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 43650
Stærð rafmagnstengingarPg 11
Stærð tengingar [to]1 in
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Vökvahópur12
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumLLS 4000
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundLLS/AKS 38 Retrofit
VottunCMIMEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.939 Kilogram
Net weight8.018 Kilogram
Volume15.822 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk