FQS
061H4005
Gerð þrýstingstengingar: R, Stærð þrýstingstengingar: 1 to, Miðlar: Glýkól; Ferskvatn; Hlutlaus pækill, Gerð tengingar: Þráður, Aðgerð raftengis: SPDT
061H4005
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Þráður |
| Gerð þrýstingstengingar | R |
| Hækk still DN100/4 to [l/mín] [hám.] | 950 l/min |
| Hækk still DN100/4 to [l/mín] [lágm.] | 210 l/min |
| Hækk still DN125/5 to [l/mín] [hám.] | 1140 l/min |
| Hækk still DN125/5 to [l/mín] [lágm.] | 380 l/min |
| Hækk still DN150/6 to [l/mín] [hám.] | 1800 l/min |
| Hækk still DN150/6 to [l/mín] [lágm.] | 570 l/min |
| Hækk still DN25/1 to [l/mín] [hám.] | 50 l/min |
| Hækk still DN25/1 to [l/mín] [lágm.] | 21 l/min |
| Hækk still DN32/1-1/4 to [l/mín] [hám.] | 102 l/min |
| Hækk still DN32/1-1/4 to [l/mín] [lágm.] | 46 l/min |
| Hækk still DN40/1-1/2 to [l/mín] [hám.] | 145 l/min |
| Hækk still DN40/1-1/2 to [l/mín] [lágm.] | 68 l/min |
| Hækk still DN50/2 to [l/mín] [hám.] | 255 l/min |
| Hækk still DN50/2 to [l/mín] [lágm.] | 58 l/min |
| Hækk still DN65/2-1/2 to [l/mín] [hám.] | 570 l/min |
| Hækk still DN65/2-1/2 to [l/mín] [lágm.] | 120 l/min |
| Hækk still DN80/3 to [l/mín] [hám.] | 880 l/min |
| Hækk still DN80/3 to [l/mín] [lágm.] | 115 l/min |
| Hám. flæðishraði [m/s] | 2 m/s |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 10.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 145 psig |
| Heiti gerðar | FQS-W30G |
| Heiti vöru | Flow switch |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 696 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 48.0 bar |
| Hús | VATNSHELT |
| IP-tala umlykis | IP42 |
| Lækk still DN100/4 to [l/mín.] [hám.] | 940 l/min |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lækk still DN100/4 to [l/mín.] [lágm.] | 200 l/min |
| Lækk still DN125/5 to [l/mín.] [hám.] | 1120 l/min |
| Lækk still DN125/5 to [l/mín.] [lágm.] | 350 l/min |
| Lækk still DN150/6 to [l/mín.] [hám.] | 1700 l/min |
| Lækk still DN150/6 to [l/mín.] [lágm.] | 530 l/min |
| Lækk still DN25/1 to [l/mín.] [hám.] | 45 l/min |
| Lækk still DN25/1 to [l/mín.] [lágm.] | 18 l/min |
| Lækk still DN32/1-1/4 to [l/mín.] [hám.] | 100 l/min |
| Lækk still DN32/1-1/4 to [l/mín.] [lágm.] | 43 l/min |
| Lækk still DN40/1-1/2 to [l/mín.] [hám.] | 140 l/min |
| Lækk still DN40/1-1/2 to [l/mín.] [lágm.] | 63 l/min |
| Lækk still DN50/2 to [l/mín.] [hám.] | 250 l/min |
| Lækk still DN50/2 to [l/mín.] [lágm.] | 50 l/min |
| Lækk still DN65/2-1/2 to [l/mín.] [hám.] | 565 l/min |
| Lækk still DN65/2-1/2 to [l/mín.] [lágm.] | 105 l/min |
| Lækk still DN80/3 to [l/mín.] [hám.] | 850 l/min |
| Lækk still DN80/3 to [l/mín.] [lágm.] | 100 l/min |
| Material Description | FQS Flow Switch W30G |
| Miðlar | FerskvatnGlýkólHlutlaus pækill |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | 5 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | 41 °F |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 8 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 1 to |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -25 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 176 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -13 °F |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | FQS |
| Vottun | CE |
| Þvermálssvið pípulagna Ø [mm] [hám.] | 150 mm |
| Þvermálssvið pípulagna Ø [mm] [lágm.] | 25 mm |
| Þvermálssvið pípulagna Ø [to] [hám.] | 6 in |
| Þvermálssvið pípulagna Ø [to] [lágm.] | 1 in |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.688 Kilogram |
| Net weight | 0.672 Kilogram |
| Volume | 2.444 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275378 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |