Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

FQS

061H4000

Gerð þrýstingstengingar: R, Stærð þrýstingstengingar: 1 to, Miðlar: Glýkól; Ferskvatn; Hlutlaus pækill, Gerð tengingar: Þráður, Aðgerð raftengis: SPDT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aukabúnaður vöruNR.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarÞráður
Gerð þrýstingstengingarR
Hækk still DN100/4 to [l/mín] [hám.]950 l/min
Hækk still DN100/4 to [l/mín] [lágm.]210 l/min
Hækk still DN125/5 to [l/mín] [hám.]1140 l/min
Hækk still DN125/5 to [l/mín] [lágm.]380 l/min
Hækk still DN150/6 to [l/mín] [hám.]1800 l/min
Hækk still DN150/6 to [l/mín] [lágm.]570 l/min
Hækk still DN25/1 to [l/mín] [hám.]50 l/min
Hækk still DN25/1 to [l/mín] [lágm.]21 l/min
Hækk still DN32/1-1/4 to [l/mín] [hám.]102 l/min
Hækk still DN32/1-1/4 to [l/mín] [lágm.]46 l/min
Hækk still DN40/1-1/2 to [l/mín] [hám.]145 l/min
Hækk still DN40/1-1/2 to [l/mín] [lágm.]68 l/min
Hækk still DN50/2 to [l/mín] [hám.]255 l/min
Hækk still DN50/2 to [l/mín] [lágm.]58 l/min
Hækk still DN65/2-1/2 to [l/mín] [hám.]570 l/min
Hækk still DN65/2-1/2 to [l/mín] [lágm.]120 l/min
Hækk still DN80/3 to [l/mín] [hám.]880 l/min
Hækk still DN80/3 to [l/mín] [lágm.]115 l/min
Hám. flæðishraði [m/s]2 m/s
Hám. vinnuþrýstingur [bör]9.8 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]142 psig
Heiti gerðarFQS-U30G
Heiti vöruFlow switch
Hrinuþrýsingur [psig]696 psig
Hrinuþrýstingur [bör]48.0 bar
HúsVENJULEGT
IP-tala umlykisIP20
Lækk still DN100/4 to [l/mín.] [hám.]940 l/min
Einkenni
Gildi
Lækk still DN100/4 to [l/mín.] [lágm.]200 l/min
Lækk still DN125/5 to [l/mín.] [hám.]1120 l/min
Lækk still DN125/5 to [l/mín.] [lágm.]350 l/min
Lækk still DN150/6 to [l/mín.] [hám.]1700 l/min
Lækk still DN150/6 to [l/mín.] [lágm.]530 l/min
Lækk still DN25/1 to [l/mín.] [hám.]45 l/min
Lækk still DN25/1 to [l/mín.] [lágm.]18 l/min
Lækk still DN32/1-1/4 to [l/mín.] [hám.]100 l/min
Lækk still DN32/1-1/4 to [l/mín.] [lágm.]43 l/min
Lækk still DN40/1-1/2 to [l/mín.] [hám.]140 l/min
Lækk still DN40/1-1/2 to [l/mín.] [lágm.]63 l/min
Lækk still DN50/2 to [l/mín.] [hám.]250 l/min
Lækk still DN50/2 to [l/mín.] [lágm.]50 l/min
Lækk still DN65/2-1/2 to [l/mín.] [hám.]565 l/min
Lækk still DN65/2-1/2 to [l/mín.] [lágm.]105 l/min
Lækk still DN80/3 to [l/mín.] [hám.]850 l/min
Lækk still DN80/3 to [l/mín.] [lágm.]100 l/min
Material DescriptionFQS Flow Switch U30G
MiðlarFerskvatnGlýkólHlutlaus pækill
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]80 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]5 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]176 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]41 °F
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu9 pc
Stærð þrýstingstengingar1 to
UL markYes
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]80 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]176 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundFQS
VottunCEUL
Þvermálssvið pípulagna Ø [mm] [hám.]150 mm
Þvermálssvið pípulagna Ø [mm] [lágm.]25 mm
Þvermálssvið pípulagna Ø [to] [hám.]6 in
Þvermálssvið pípulagna Ø [to] [lágm.]1 in

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.658 Kilogram
Net weight0.55 Kilogram
Volume1.89 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428275408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm