Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

KPU16W

060-5252

null: -0.2 - 7.5, Sp.heldni hægra megin [bör]Pe: 8 - 42, Mism.drif vinstra m. [bör]: 0.7 - 4, Mism.drif hægra m. [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT+SPST(NO), Endurstilla aðgerð, vinstra megin: Sjálfv., Endurstilla aðgerð, hægra megin: Sjálfv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT+SPST(NO)
Application noteNot applicable for liquid line
Ath.semdir rafm.tengingarfor ½ in male pipe thread
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerð, hægra meginSjálfv.
Endurstilla aðgerð, vinstra meginSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengisDC=12 W stýrirekstur144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/10
Mism.drif hægra m. [bör]4.0 bar
Mism.drif hægra m. [psi]60.0 psi
Mism.drif vinstra m. [bör] [hám.]4.00 bar
Mism.drif vinstra m. [bör] [lágm.]0.70 bar
Mism.drif vinstra m. [psi] [hám.]60.0 psi
Mism.drif vinstra m. [psi] [lágm.]10.0 psi
MWP hægra megin [bör] Pe46.5 bar
MWP hægra megin [psig] Pe675.0 psig
MWP vinstra megin [bör] Pe17.0 bar
MWP vinstra megin [psig] Pe250 psig
Nema (~) umlykis1
Einkenni
Gildi
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingGat
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu10 pc
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [hám.]42.0 bar
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [lágm.]8.0 bar
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [hám.]600.0 psig
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [lágm.]100.0 psig
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [hám.]7.50 bar
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [lágm.]-0.20 bar
Sp.heldni vinstra megin [psig]Pe [hám.]108.00 psig
Sp.heldni vinstra megin [psig]Pe [lágm.]-3.00 psig
Sp.heldni vinstra megin Pe6 inHg - 108 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingar7/8 to
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]50 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]122 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKPU Pressure Switch
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundKPU16W
VottunCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.024 Kilogram
Net weight0.979 Kilogram
Volume1.5 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428063883
Proposition 65Cancer