Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

KP17WB

060-539466

Mism.drif vinstra m. [bör]: 1, Mism.drif hægra m. [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT+SPST(NO), Endurstilla aðgerð, vinstra megin: Sjálfv., Endurstilla aðgerð, hægra megin: HÁM BREYTANLEGT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT+SPST(NO)
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerð, hægra meginHÁM BREYTANLEGT
Endurstilla aðgerð, vinstra meginSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIV
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VÚtstöð D: 50 VA, 400 V
Hám. próf. þrýst. h. m.[bör]35 bar
Hám. próf. þrýst. v. m.[bör]20 bar
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP44
KæliefniR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Mism.drif hægra m. [bör]4.0 bar
Mism.drif hægra m. [psi]58.0 psi
Mism.drif vinstra m. [bör]1.00 bar
Mism.drif vinstra m. [psi]14.5 psi
MWP hægra megin [bör] Pe32.0 bar
MWP hægra megin [psig] Pe464.0 psig
MWP vinstra megin [bör] Pe17.0 bar
Einkenni
Gildi
MWP vinstra megin [psig] Pe245 psig
Nema (~) umlykis2
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu32 pc
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-25 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-13 °F
Verk.still. vinstra megin [bör]1.0 bar
Verk.still. vinstra megin [psig]14.5 psig
Verk.stilling. hægra megin [bör]18.0 bar
Verk.stilling. hægra megin [psig]261 psig
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundKP17WB
VottunCCCCECMIMDNVEACLLC CDC EURO-TYSKLVDPEDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.505 Kilogram
Net weight0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm