Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

KP15

060-206066

null: -0.9 - 7, Sp.heldni hægra megin [bör]Pe: 8 - 32, Mism.drif vinstra m. [bör]: 0.7, Mism.drif hægra m. [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð, vinstra megin: Handvirkt lágm.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerð, hægra meginHandvirkt hám.
Endurstilla aðgerð, vinstra meginHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarFlareró
Gildi raftengis120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A einfasa viðnámsAuka: 50VA,240V stýrirekstur riðstraums
Hám. próf. þrýst. h. m.[bör]35 bar
Hám. próf. þrýst. v. m.[bör]20 bar
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Lengd hárpípu [mm]900 mm
Lengdarbrot hárpípu [to]36 in
Material DescriptionÞRÝSTILIÐI KP15 M/RES.HP/LP S
Mism.drif hægra m. [bör]4.0 bar
Mism.drif hægra m. [psi]58.0 psi
Mism.drif vinstra m. [bör]0.70 bar
Mism.drif vinstra m. [psi]10.0 psi
MWP hægra megin [bör] Pe32.0 bar
MWP hægra megin [psig] Pe465.0 psig
MWP vinstra megin [bör] Pe17.0 bar
MWP vinstra megin [psig] Pe245 psig
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingSnúningskapaltengi
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu16 pc
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [hám.]32.0 bar
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [lágm.]8.0 bar
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [hám.]464.0 psig
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [lágm.]116.0 psig
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [hám.]7.00 bar
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [lágm.]-0.90 bar
Sp.heldni vinstra megin Pe27 inHg - 101 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8912
Stærð rafmagnstengingarNPSM 1/2 - 14
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundKP15
VottunBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kínac UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.672 Kilogram
Net weight0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm