KP15
060-204691
null: -0.2 - 7.5, Sp.heldni hægra megin [bör]Pe: 8 - 32, Mism.drif vinstra m. [bör]: 0.7 - 4, Mism.drif hægra m. [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT, Endurstilla aðgerð, vinstra megin: Sjálfv.
060-204691
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Ath.semdir rafm.tengingar | for ½ in male pipe thread |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Endurstilla aðgerð, hægra megin | Handvirkt hám. |
| Endurstilla aðgerð, vinstra megin | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð þrýstingstengingar | Flareró |
| Gildi raftengis | 120Vac,16FLA,96LRA,3Astýrirekst16 A einfasa, viðnáms8 A einfasa viðnámsAuka: 50VA,240V stýrirekstur riðstraums240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Hám. próf. þrýst. h. m.[bör] | 35 bar |
| Hám. próf. þrýst. v. m.[bör] | 20 bar |
| Heiti UL-vottunarskjals | E31024 |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP30 |
| Kæliefni | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Lengd hárpípu [mm] | 900 mm |
| Lengdarbrot hárpípu [to] | 36 in |
| Material Description | KP15 Pressure Switch I/18 |
| Mism.drif hægra m. [bör] | 4.0 bar |
| Mism.drif hægra m. [psi] | 58.0 psi |
| Mism.drif vinstra m. [bör] [hám.] | 4.00 bar |
| Mism.drif vinstra m. [bör] [lágm.] | 0.70 bar |
| Mism.drif vinstra m. [psi] [hám.] | 58.0 psi |
| Mism.drif vinstra m. [psi] [lágm.] | 10.0 psi |
| MWP hægra megin [bör] Pe | 35.0 bar |
| MWP hægra megin [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP vinstra megin [bör] Pe | 17.0 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| MWP vinstra megin [psig] Pe | 245 psig |
| Nema (~) umlykis | 1 |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513AR515B |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Gat |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Skynjaraeining þrýstings | Físibelgur |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [hám.] | 32.0 bar |
| Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [lágm.] | 8.0 bar |
| Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [hám.] | 464.0 psig |
| Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [lágm.] | 116.0 psig |
| Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [hám.] | 7.50 bar |
| Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [lágm.] | -0.20 bar |
| Sp.heldni vinstra megin Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8912 |
| Stærð rafmagnstengingar | 7/8 to |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Umhv. hita. aths. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 65 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 149 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KP KPI |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Tvöf. þrýstingsstýring |
| Vörutegund | KP15 |
| Vottun | RoHS KínaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.625 Kilogram |
| Net weight | 0.558 Kilogram |
| Volume | 1.25 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428977364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |