Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/24, 060-122066

KP15

060-122066

null: -0.9 - 7, Sp.heldni hægra megin [bör]Pe: 8 - 32, Mism.drif vinstra m. [bör]: 0.7, Mism.drif hægra m. [bör]: 4, Aðgerð raftengis: SPDT+SPST(NO), Endurstilla aðgerð, vinstra megin: LÁGM BREYTANLEGT

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT+SPST(NO)
Application noteNot applicable for liquid line
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,5-1,5 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,7-2,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 400VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Endurstilla aðgerð, hægra meginHÁM BREYTANLEGT
Endurstilla aðgerð, vinstra meginLÁGM BREYTANLEGT
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisÚtstöð D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Hám. próf. þrýst. h. m.[bör]35 bar
Hám. próf. þrýst. v. m.[bör]20 bar
Heiti UL-vottunarskjalsE31024
Heiti vöruPressure switch
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP30
KæliefniR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
Mism.drif hægra m. [bör]4.0 bar
Mism.drif hægra m. [psi]58.0 psi
Mism.drif vinstra m. [bör]0.70 bar
Mism.drif vinstra m. [psi]10.0 psi
MWP hægra megin [bör] Pe35.0 bar
MWP hægra megin [psig] Pe510.0 psig
MWP vinstra megin [bör] Pe17.0 bar
MWP vinstra megin [psig] Pe245 psig
Einkenni
Gildi
Nema (~) umlykis1
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513AR515B
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingHringþétti gúmmíkapals
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Skynjaraeining þrýstingsFísibelgur
Snið magns á pakkningu24 pc
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [hám.]32.0 bar
Sp.heldni hægra megin [bör]Pe [lágm.]8.0 bar
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [hám.]464.0 psig
Sp.heldni hægra megin [psig]Pe [lágm.]116.0 psig
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [hám.]7.00 bar
Sp.heldni vinstra megin [bör]Pe [lágm.]-0.90 bar
Sp.heldni vinstra megin Pe27 inHg - 101 psig
Staðall þrýstingstengingarDIN 8906
Stærð rafmagnstengingar6-14 mm
Stærð þrýstingstengingar1/4
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Umhv. hita. aths.80 °C/176 °F for max 120 min
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]65 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]149 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKP KPI
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingTvöf. þrýstingsstýring
VörutegundKP15
VottunRoHS KínaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.49 Kilogram
Net weight0.465 Kilogram
Volume0.861 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428517096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm