MP55
060B101366
Still.svið mism.þrýstings [bör]: 0.3 - 4.5, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, IP-tala umlykis: IP20, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: MP54 / MP55 / MP55A
Ráðlagður skipti: 060B101391
060B101366
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Aukabúnaður vöru | Almennur aukabúnaður |
| Búnaður | Rafliði hitatíma |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EN 60947 lagnaeiginleikar | Liðtengihólkar: 0,2-1,0 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-1,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 rafmagnseiginleikar | Einangrun: 250VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 2A |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt lágm. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe | 22.0 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 319.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 17.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 245 psig |
| Heiti vöru | Differential pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Kæliefni | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Losunartími rafliða [s] | 120 s |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Mismunarraftengi [bör] | 0.20 bar |
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | Skrúfað strenginntak |
| SCIP-málsskjalanr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Staðall rafm.tæknilýsingar | EN 60947-5 |
| Staðall rafmagnstengingar | DIN 40430 |
| Staðall þrýstingstengingar | DIN 8906 |
| Stærð rafmagnstengingar | Pg 13.5 |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 to |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.] | 4.50 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.] | 0.30 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.] | 0.45 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.] | 0.03 MPa |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.] | 65.0 psi |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.] | 4.3 psi |
| Stilling | Straumrofi f. minnk. þrýsting |
| UL samþykkt kæliefni | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Umhv. hita. aths. | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Verksmiðjustilling [psig] | 9.0 psig |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.] | 12 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.] | -1 bar |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.] | 175 psig |
| Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.] | -15 psig |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörulýsing | Mism. Þrýstingsrofi |
| Vörutegund | MP55 |
| Vottun | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS KínaTYSKUKCA |
| Þrýstingur karl/kven | Karltengi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.71 Kilogram |
| Net weight | 0.63 Kilogram |
| Volume | 1.16 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |