Danfoss logo
Differential Pressure Switches, MP55A_060B018491, 060B018591

MP55A

060B018591

Still.svið mism.þrýstings [bör]: 0.3 - 4.5, Endurstilla aðgerð: Handvirkt lágm., Gerð þrýstingstengingar: M, Stærð þrýstingstengingar: 12 x 1.5, IP-tala umlykis: IP20, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarSkurðhringur 6mm rör
Aukabúnaður vöruAlmennur aukabúnaður
BúnaðurRafliði hitatíma
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 lagnaeiginleikarLiðtengihólkar: 0,2-1,0 mm2Liðtengi, engir hólkar: 0,2-1,5 mm2Heilt/Margþætt: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 rafmagnseiginleikarEinangrun: 250VMengunarstig: 3Höggmálspenna: 4 kVSkammhl.vörn, bræðivar: 2A
Endurstilla aðgerðHandvirkt lágm.
EU RoHS complianceOut of scope
Gerð þrýstingstengingarM
Gildi raftengisAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Hám. prófunarþrýst. [bör] Pe22.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]319.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]17.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]245 psig
Heiti vöruDifferential pressure switch
IP-tala umlykisIP20
KæliefniR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Losunartími rafliða [s]120 s
Material DescriptionMP55A (120 SEK )
Mismunarraftengi [bör]0.20 bar
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
Einkenni
Gildi
RafmagnstengingSkrúfað strenginntak
Snið magns á pakkningu21 pc
Staðall rafmagnstengingarDIN 40430
Staðall þrýstingstengingarISO 8434-1
Stærð rafmagnstengingarPg 13.5
Stærð þrýstingstengingar12 x 1.5
Still.svið mism.þrýstings [bör] [hám.]4.50 bar
Still.svið mism.þrýstings [bör] [lágm.]0.30 bar
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [hám.]0.45 MPa
Still.svið mism.þrýstings [MPa] [lágm.]0.03 MPa
Still.svið mism.þrýstings [psi] [hám.]65.0 psi
Still.svið mism.þrýstings [psi] [lágm.]4.3 psi
StillingStraumrofi f. minnk. þrýsting
Umhv. hita. aths.Bellows max 100 °C/212 °F
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]60 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]140 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Verksmiðjustilling [psig]9.0 psig
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [hám.]12 bar
Vinnslusvið LP hlið [bör] Pe [lágm.]-1 bar
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [hám.]175 psig
Vinnslusvið LP hlið [psig] Pe [lágm.]-15 psig
VöruhópurSwitches and thermostats
VörulýsingMism. Þrýstingsrofi
VörutegundMP55A
VottunRoHS KínaCCCCECMIMEACLVDTYSKUA
Þrýstingur karl/kvenKarltengi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.821 Kilogram
Net weight0.695 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.972 Liter
EAN/UPC5702424499655