Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5009

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarDIN plug not included
Aths. þrýstingstengingarDeflator
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Endurstilla aðgerðManual
Flokkur þrýstingssviðsHigh pressure
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]123.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]1784 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]143.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2074 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
Lykill tæknilýsingarCKB-2UCBM5009
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5009
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
PökkunarsniðIndustrial pack
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingDIN Spade
Snið magns á pakkningu25 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 in
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCKB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV
Þrýstingur karl/kvenFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.253 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255007142