Danfoss logo
CKB-product-details

CKB

061Z4029

Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 143

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarDIN plug not included
Aths. þrýstingstengingarLofttæmari
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Endurstilla aðgerðSjálfv.
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]120.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]1740 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]143.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2074 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
Lægri virk. þrýst. [bör]110.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]1595 psi
Lykill tæknilýsingarCKB-2UCBA4029
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4029
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingDIN-spaði
Snið magns á pakkningu25 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCKB
VottunCE 0035
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.242 Kilogram
Net weight0.214 Kilogram
Volume7.762 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255282938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm