Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarDIN plug not included
Aths. þrýstingstengingarDeflator
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Endurstilla aðgerðAuto
Flokkur þrýstingssviðsHigh pressure
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]130.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]1885 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]143.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2074 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
Lægri virk. þrýst. [bör]120.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]1740 psi
Lykill tæknilýsingarCKB-2UCBA4023
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
PökkunarsniðMulti pack
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingDIN Spade
Snið magns á pakkningu25 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 in
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCKB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV
Þrýstingur karl/kvenFemale

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.237 Kilogram
Net weight0.18 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.516 Liter
EAN/UPC5715255004738