Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | DIN plug not included |
| Aths. þrýstingstengingar | Deflator |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Endurstilla aðgerð | Auto |
| Flokkur þrýstingssviðs | High pressure |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC=6 A, 250 V |
| Hærri virkur þrýstingur [bör] | 117.00 bar |
| Hærri virkur þrýstingur [psi] | 1697 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 143.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2074 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R744 |
| Lægri virk. þrýst. [bör] | 107.00 bar |
| Lægri virk. þrýst. [psi] | 1552 psi |
| Lykill tæknilýsingar | CKB-2UCBA4022 |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Pökkunarsnið | Industrial pack |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | DIN Spade |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 in |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | CKB |
| Vottun | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Þrýstingur karl/kven | Female |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.242 Kilogram |
| Net weight | 0.214 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |