CKB
061Z3002
Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 143
061Z3002
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPDT |
| Ath.semdir rafm.tengingar | DIN plug not included |
| Aths. þrýstingstengingar | Lofttæmari |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Endurstilla aðgerð | Manual with tool |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur þrýstingssviðs | Háþrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC=6 A, 250 V |
| Hærri virkur þrýstingur [bör] | 130.00 bar |
| Hærri virkur þrýstingur [psi] | 1885 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 143.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2074 psig |
| Heiti vöru | Pressure switch |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R744 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lykill tæknilýsingar | CKB-2UCLN3002 |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLN3002 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | DIN-spaði |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 to |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | CKB |
| Vottun | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.211 Kilogram |
| Net weight | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |