Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

CKB

061Z2007

Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, IP-tala umlykis: IP65, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 143

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Ath.semdir rafm.tengingarDIN plug not included
Aths. þrýstingstengingarLofttæmari
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]46.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]677 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]143.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2074 psig
Heiti vöruPressure switch
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
Einkenni
Gildi
Lykill tæknilýsingarCKB-2UCLM2007
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2007
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
PökkunarsniðFjölpakka
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingDIN-spaði
Snið magns á pakkningu25 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCKB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.212 Kilogram
Net weight0.18 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.524 Liter
EAN/UPC5702424504700