LCB, 3.2 bar, 2.14 bar
061F7101
Hærri virkur þrýstingur [bör]: 3.2, Lægri virk. þrýst. [bör]: 2.14, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NO), Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65
061F7101
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPST(NO) |
| Aths. þrýstingstengingar | Lofttæmari |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flokkur þrýstingssviðs | Lágur þrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Flare |
| Gildi raftengis | AC=4 A, 250 V |
| Hærri virkur þrýstingur [bör] | 3.20 bar |
| Hærri virkur þrýstingur [psi] | 46 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 35.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 508 psig |
| Heiti vöru | Cartridge pressure switch |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 2900 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 200.0 bar |
| Hús | VENJULEGT HEITT BRÁÐ |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kapalgerð | AWG18 |
| Kapallengd [m] | 1.000 m |
| Kapallengd [to] | 39.37 in |
| Lægri virk. þrýst. [bör] | 2.14 bar |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lægri virk. þrýst. [psi] | 31 psi |
| Litur víra | Svartur |
| Lykill tæknilýsingar | LCB-PA90 |
| Material Description | LCB Cartridge Switch PA90 I/100 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -55 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 275 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -70 °F |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513A |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð þrýstingstengingar | 1/4 to |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -20 °F |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | LCB |
| Vottun | CEUKCA |
| Þrýstingur karl/kven | KVENTENGI |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.067 Kilogram |
| Net weight | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.218 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428266789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |