Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 100, Lægri virk. þrýst. [bör]: 70, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar [mm]: 6.35, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=7mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]100.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]1450 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]165.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2393 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]5440 psig
Hrinuþrýstingur [bör]375.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
KapalgerðAWG18
Einkenni
Gildi
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]59.06 in
Lægri virk. þrýst. [bör]70.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]1015 psi
Litur víraSvartur
Lykill tæknilýsingarCCB-2UB03W
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]210 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCCB
VottunCETÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.138 Kilogram
Net weight0.129 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474