Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 130, Lægri virk. þrýst. [bör]: 100, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar [mm]: 6.35, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=7mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceOut of scope
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]130.00 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]1886 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]165.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]2393 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]5440 psig
Hrinuþrýstingur [bör]375.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR744
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]59.06 in
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [bör]100.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]1450 psi
Litur víraSvartur
Lykill tæknilýsingarCCB-2UB06W
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]100 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]210 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Snið magns á pakkningu100 pc
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundCCB
VottunCETÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.126 Kilogram
Net weight0.104 Kilogram
Volume0.221 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm