CCB, 110 bar, 80 bar
061F9806
Hærri virkur þrýstingur [bör]: 110, Lægri virk. þrýst. [bör]: 80, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar [mm]: 6.35, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65
061F9806
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPST(NC) |
| Aths. þrýstingstengingar | Cu-pípa (tip=7mm) |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Endurstilla aðgerð | Sjálfv. |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur þrýstingssviðs | Háþrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gildi raftengis | AC=0.05 A, 250 V |
| Hærri virkur þrýstingur [bör] | 110.00 bar |
| Hærri virkur þrýstingur [psi] | 1595 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 165.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 2393 psig |
| Heiti vöru | Cartridge pressure switch |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 5440 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 375.0 bar |
| Hús | EPOXÝGERÐ |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R744 |
| Kapalgerð | AWG18 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [m] | 1.000 m |
| Kapallengd [to] | 39.37 in |
| Lægri virk. þrýst. [bör] | 80.00 bar |
| Lægri virk. þrýst. [psi] | 1160 psi |
| Litur víra | Svartur |
| Lykill tæknilýsingar | CCB-4UB02W |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 4UB02W I/100 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 100 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 210 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -20 °F |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513A |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð þrýstingstengingar [mm] | 6.35 mm |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -20 °F |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | CCB |
| Vottun | CETÜV |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.112 Kilogram |
| Volume | 0.222 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |