Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

ACB, 16.5 bar, 12 bar

061F9791

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 16.5, Lægri virk. þrýst. [bör]: 12, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Flare, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: ACB / CCB

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarLofttæmari
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarFlare
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]16.50 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]239 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]3.000 m
Kapallengd [to]118.11 in
Lægri virk. þrýst. [bör]12.00 bar
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [psi]174 psi
Litur víraSvartur
Lykill tæknilýsingarACB-2UB1331MW
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Snið magns á pakkningu50 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV
Þrýstingur karl/kvenKVENTENGI

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.139 Kilogram
Net weight0.084 Kilogram
Volume0.45 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428509398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm