Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

ACB, 26.2 bar, 20 bar

061F9714

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 26.2, Lægri virk. þrýst. [bör]: 20, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Stærð þrýstingstengingar: 1/4 to, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPST(NC)
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=3mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðHandvirkt
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=6 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]26.20 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]380 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]1.500 m
Kapallengd [to]59.06 in
Einkenni
Gildi
Lægri virk. þrýst. [bör]20.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]290 psi
Litur víraSvartur
Lykill tæknilýsingarACB-2UB814MW
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu20 pc
Stærð þrýstingstengingar1/4 to
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.35 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.09 Kilogram
Net weight0.078 Kilogram
Volume0.406 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428258180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm