ACB, 20 bar, 16 bar
061F9710
Hærri virkur þrýstingur [bör]: 20, Lægri virk. þrýst. [bör]: 16, Endurstilla aðgerð: Handvirkt, Aðgerð raftengis: SPST(NC), Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65
061F9710
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð raftengis | SPST(NC) |
| Aths. þrýstingstengingar | Cu-pípa (tip=7mm) |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður rofa |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Endurstilla aðgerð | Handvirkt |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur þrýstingssviðs | Háþrýstingur |
| Gerð þrýstingstengingar | Lóðmálmur, ODM |
| Gildi raftengis | AC=6 A, 250 V |
| Hærri virkur þrýstingur [bör] | 20.00 bar |
| Hærri virkur þrýstingur [psi] | 290 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 653 psig |
| Heiti vöru | Cartridge pressure switch |
| Hrinuþrýsingur [psig] | 2900 psig |
| Hrinuþrýstingur [bör] | 200.0 bar |
| Hús | EPOXÝGERÐ |
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Kæliefni | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kapalgerð | AWG18 |
| Kapallengd [m] | 5.000 m |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kapallengd [to] | 196.85 in |
| Lægri virk. þrýst. [bör] | 16.00 bar |
| Lægri virk. þrýst. [psi] | 232 psi |
| Litur víra | Svartur |
| Lykill tæknilýsingar | ACB-2UB810MW |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB810MW I/50 |
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 135 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -55 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 275 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -70 °F |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R134aR513A |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | Kapall |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| Snið magns á pakkningu | 50 pc |
| Stærð þrýstingstengingar [mm] | 6.00 mm |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 85 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -30 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 185 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -20 °F |
| Vöruhópur | Switches and thermostats |
| Vörutegund | ACB |
| Vottun | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.215 Kilogram |
| Net weight | 0.204 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |