Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Hærri virkur þrýstingur [bör]: 43.8, Lægri virk. þrýst. [bör]: 33, Endurstilla aðgerð: Sjálfv., Aðgerð raftengis: SPDT, Gerð þrýstingstengingar: Lóðmálmur, ODM, Rafmagnstenging: Kapall, IP-tala umlykis: IP65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð raftengisSPDT
Aths. þrýstingstengingarCu-pípa (tip=7mm)
Aukabúnaður vöruAukabúnaður rofa
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Endurstilla aðgerðSjálfv.
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flokkur þrýstingssviðsHáþrýstingur
Gerð þrýstingstengingarLóðmálmur, ODM
Gildi raftengisAC=4 A, 250 V
Hærri virkur þrýstingur [bör]43.80 bar
Hærri virkur þrýstingur [psi]635 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]653 psig
Heiti vöruCartridge pressure switch
Hrinuþrýsingur [psig]2900 psig
Hrinuþrýstingur [bör]200.0 bar
HúsEPOXÝGERÐ
IP-tala umlykisIP65
KæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
KapalgerðAWG18
Kapallengd [m]1.500 m
Einkenni
Gildi
Kapallengd [to]59.06 in
Lægri virk. þrýst. [bör]33.00 bar
Lægri virk. þrýst. [psi]479 psi
Litur víraSVART+BLÁR+RAUÐ
Lykill tæknilýsingarACB-2UC152W
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]135 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-55 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]275 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-70 °F
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR134aR513A
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingKapall
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
Snið magns á pakkningu50 pc
Stærð þrýstingstengingar [mm]6.00 mm
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]85 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-30 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]185 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-20 °F
VöruhópurSwitches and thermostats
VörutegundACB
VottunC UL US UL60730CE 0035TÜV

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.115 Kilogram
Net weight0.109 Kilogram
Volume0.45 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm